CX console

Статья №.: CX 6722000

Four widths create the ideal conditions for individual monitoring and three-piece assembly of the CX console system.

CX desk unit

CX pedestal

CX pedestal

Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, VX SE

Шина для внутреннего монтажа

Статья №.:
CX 6722000
Исполнение
Верхняя часть
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус
Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 515 мм
Depth (top)
125 мм
Depth (bottom)
245 мм
IK-код
IK10
Указание
A desk unit and pedestal are required for a 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 515 мм
Depth (top): 125 мм
Depth (bottom): 245 мм
Исполнение замка
Замки
Замочный вкладыш
Двойная бородка 3 мм
Замок
Исполнение замка: Замки
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
29 kg
Gross weight
29,5 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983656
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
CX console system, console for 3-part assembly, W: 1200 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация