CX console

Статья №.: CX 6723000

Four widths create the ideal conditions for individual monitoring and three-piece assembly of the CX console system.

CX desk unit

CX pedestal

CX pedestal

Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, VX SE

Секционные монтажные панели, навесные для TP, TS, VX SE

Шина для внутреннего монтажа

Статья №.:
CX 6723000
Исполнение
Верхняя часть
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус
Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 1.600 мм
Высота: 515 мм
Depth (top)
125 мм
Depth (bottom)
245 мм
IK-код
IK10
Указание
A desk unit and pedestal are required for a 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Размер
Ширина: 1.600 мм
Высота: 515 мм
Depth (top): 125 мм
Depth (bottom): 245 мм
Количество замков
3
Исполнение замка
Замки
Замочный вкладыш
Двойная бородка 3 мм
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 3
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
39 kg
Gross weight
40 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983649
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
CX console system, console for 3-part assembly, W: 1600 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация