Стойка открытая, для последующей прокладки кабеля с установленными штекерами.
- Статья №.:
- CP 6106500
- Описание продукта
- Сварные альтернативы стойке в сборе. Для последующей прокладки кабеля с установленными штекерами.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 мм
- Height base plate
- 10 мм
- Depth base plate
- 400 мм
- Material thickness pedestal
- 3 мм
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 мм
- Pedestal tube cross-section width
- 86 мм
- Нагрузочная способность (статическая)
- 40 кг
- Размер
- Высота: 1.095 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 22,5 kg
- Gross weight
- 22,691 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 91,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177698468
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Описание продукта
- CP стойка, открытая, CP 60, ШВГ: 400x1095x400 мм
- Документация
- Info sheet