Опора, малая, подходит для тяжелых конструкций.
- Статья №.:
- CP 6112500
- Описание продукта
- Сварные альтернативы стойке в сборе. Для тяжелых компонентов.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 мм
- Height base plate
- 12 мм
- Depth base plate
- 480 мм
- Material thickness pedestal
- 4 мм
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 мм
- Pedestal tube cross-section width
- 100 мм
- Нагрузочная способность (статическая)
- 80 кг
- Размер
- Высота: 1.159 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 30,5 kg
- Gross weight
- 32 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Описание продукта
- CP опора, малая, CP 120, ШВГ: 500x1150x500 мм
- Документация
- Info sheet