- Статья №.:
- CP 6214500
- Описание продукта
- Сварные альтернативы стойке в сборе. Для тяжелых компонентов.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 мм
- Height base plate
- 12 мм
- Depth base plate
- 500 мм
- Material thickness pedestal
- 3,2 мм
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 мм
- Pedestal tube cross-section width
- 160 мм
- Нагрузочная способность (статическая)
- 80 кг
- Размер
- Высота: 1.150 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 34,2 kg
- Gross weight
- 36 kg
- Код ТНВЭД
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604