Усиление корпуса

Статья №.: CP 6143210

Для наружного или внутреннего усилителя корпусов соответствующего размера.

Статья №.:
CP 6143210
Описание продукта
Для наружного или внутреннего усилителя корпусов соответствующего размера. Меньшие по размеру корпуса можно также устанавливать непосредственно, без усиления корпуса.
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежные комплектующие для корпуса и несущего профиля плюс 2 уплотнения.
Support arm connection (type)
CP-L
Подходит для
Ширина: ≥ 300 мм
Глубина: ≥ 150 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,8 kg
Gross weight
0,9 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177236080
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271