- Статья №.:
- CP 6503000
- Описание продукта
- Для наружного или внутреннего усилителя корпусов соответствующего размера. Меньшие по размеру корпуса можно также устанавливать непосредственно, без усиления корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные комплектующие для корпуса и несущего профиля плюс 2 уплотнения.
- Support arm connection (type)
- CP-XL
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
Ширина: = 600 мм
Глубина: ≥ 210 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,952 kg
- Gross weight
- 2,152 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177121713
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271