- Статья №.:
- CP 6106300
- Исполнение
- Стационарный
- Преимущества
- Надежная защита кабеля
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Траверса
Несущий профиль
Вертикальные кожухи из алюминия, открываются - Нагрузочная способность (статическая)
- 25 кг
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.093 мм
Глубина: 660 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 28 kg
- Gross weight
- 29,7 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Описание продукта
- CP стойка в сборе для командной панели, CP 60, ШВГ: 600x1093x660 мм
- Документация
- Руководство