- Статья №.:
- IW 6141200
- Исполнение
- Стационарный
- Преимущества
- Надежная защита кабеля
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Траверса
Вертикальные кожухи из алюминия, открываются
Крепление столешницы
- Нагрузочная способность (статическая)
- 25 кг
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 946 мм
Глубина: 660 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 28,5 kg
- Gross weight
- 31,2 kg
- Код ТНВЭД
- 94039100
- EAN
- 4028177305762
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Описание продукта
-
IW промышленная рабочая станция, стойка, в сборе, ШВГ: 600x946x660 мм, для столешниц IW