- Статья №.:
- CP 6136000
- Исполнение
- мобильная
- Комплект поставки
- Траверса
Двойные поворотные ролики
Несущий профиль - Нагрузочная способность (статическая)
- 50 кг
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.005 мм
Глубина: 550 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,815 kg
- Gross weight
- 16,647 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177119352
- ECLASS 8.0
- 27182604