Напольная плита стойки модульная, CP 60 малая

Статья №.: CP 6106100

Статья №.:
CP 6106100
Исполнение
Стационарный
Материал
Сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Напольная плита стойки/траверса
Нагрузочная способность (статическая)
18 кг
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 108 мм
Глубина: 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,5 kg
Gross weight
6 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177698413
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Описание продукта
CP напольная плита стойки модульная, малая, CP, ШВГ:  400x108x400 мм
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация