Для наружного или внутреннего усилителя корпусов соответствующего размера.
- Статья №.:
- CP 6106110
- Описание продукта
- Для наружного или внутреннего усилителя корпусов соответствующего размера. Меньшие по размеру корпуса можно также устанавливать непосредственно, без усиления корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные комплектующие для корпуса и несущего профиля плюс 2 уплотнения.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Возможности монтажа
- для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Подходит для
- Ширина: ≥ 300 мм
Глубина: ≥ 150 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,9 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Описание продукта
- CP усиление корпуса жесткое, CP 60, размеры корпуса от ШГ: 300x150 мм
- Документация
- Руководство