Напольная плита стойки модульная, CP 60 большая

Статья №.: CP 6106200

Статья №.:
CP 6106200
Исполнение
Стационарный
Материал
Сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Напольная плита стойки/траверса
Указание
Путем сверления дополнительных отверстий можно использовать также систему несущих рычагов CP 120. Нагрузочная способность 50 кг
Нагрузочная способность (статическая)
35 кг
Размер
Ширина: 490 мм
Высота: 100 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
11,719 kg
Gross weight
12,76 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Описание продукта
CP напольная плита стойки модульная, большая, CP 60, ШВГ: 490x100x600 мм
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация