- Статья №.:
- CP 6106400
- Исполнение
- мобильная
- Материал
- Сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Напольная плита стойки/траверса
Двойные поворотные ролики
- Указание
- Путем сверления дополнительных отверстий можно использовать также систему несущих рычагов CP 120. Нагрузочная способность 50 кг
- Нагрузочная способность (статическая)
- 35 кг
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 205 мм
Глубина: 650 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,62 kg
- Gross weight
- 13,42 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177698451
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Описание продукта
-
CP напольная плита стойки модульная, большая, CP 60/120, ШВГ: 600x205x550 мм