Адаптер с CP 60 на CP 40 для стоек и несущих рычагов

Статья №.: CP 6206650

Статья №.:
CP 6206650
Описание продукта
Для перехода с CP 60 на трубу круглого сечения 48 мм.
Материал
Сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Адаптер
Саморезы для крепления несущего рычага
Вкл. уплотнение
Возможности монтажа
Для крепления на стойки и систему несущих рычагов с несущим профилем CP 60
Длина
300 мм
Rifid y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,7 kg
Gross weight
1,811 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP адаптер CP 60 на CP 40, для монтажа крепления корпуса CP 40
Документация
Info sheet
Листы данных
Техническая информация