Базовый корпус Outdoor
Статья №.: CS 9784640
Система корпусов с одинарными стенками, с одностворчатой или двустворчатой дверью. Возможность наружной установки в любых областях с размещением пассивного оборудования или оборудования с невысоким тепловыделением. Концепция крыши с вентиляционными прорезями по периметру.
- Статья №.:
- CS 9784640
- Исполнение
- Корпус шириной 1200 мм имеет два монтажных отсека шириной по 600 мм
- Описание продукта
- Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.
- Материал
- Алюминий AlMg3
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Основной корпус с панелью основания, трехсекционной
Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса
Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади
Дождевая крыша - Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 500 мм - Размеры
- Общая высота: 1.355 мм
Ширина дождевой крыши: 1.250 мм
Высота дождевой крыши: 55 мм
Глубина дождевой крыши: 550 мм
Ширина в свету: 512 мм
Высота в свету: 1.112 мм
Глубина в свету: 449 мм
Высота цоколя: 100 мм - Design Centre bar
- Без средней стойки, перекрывающиеся двери
- Type rating согл. UL 50E
- Type 3R
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- IK-код
- IK10
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 52 kg
- Gross weight
- 53 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177569249
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Декларации
- Декларация о соответствии
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство