Outdoor-кожух для компактного распределительного шкафа AX

Статья №.: AX 9792055

Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов.

Статья №.:
AX 9792055
Описание продукта
Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов.
Преимущества
Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений
Для создания концепции "корпус в корпусе"
Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов
Материал
Алюминий AlMg3
Поверхность
Порошковое покрытие
Комплект поставки
Support rails for wall mounting
Щеточный буртик
M25 stepped collar
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Earthing and assembly parts
Указание
В зависимости от применения/окружающей среды возможен монтаж на корпус из листовой или нержавеющей стали
Размер
Ширина: 421 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 308 мм
Подходит для
Тип корпуса: AX
Ширина: = 300 мм
Высота: = 400 мм
Глубина: = 210 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10,5 kg
Gross weight
11,1 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177961807
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
Outdoor-кожух для компактных распределительных шкафов AX ШВГ: 300x400x210 мм
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация