Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей. Боковые стенки, задняя стенка и дверь продублированы с внешней стороны, вся рама TS 8 может быть использована для установки оборудования.
- Статья №.:
- CS 9828550
- Исполнение
- С вырезом под Outdoor-холодильный агрегат
- Описание продукта
- Корпус для наружной установки с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей. Боковые стенки, задняя стенка и дверь продублированы с внешней стороны, вся рама TS 8 может быть использована для установки оборудования.
- Материал
- Рама корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Плоские детали и панели цоколя: Алюминий, AlMg3
Дождевая крыша: алюминий - Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя уровнями крепления
Передняя дверь с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Боковые стенки слева и справа
Задняя стенка
Дождевая крыша
Цоколь с фланш-панелями на винтах для ввода кабеля и глухими панелями на винтах спереди и сзади - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 800 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-код
- IK10
- Указание
- Все плоские детали двойные и с заземлением (внешняя стенка на внутреннюю стенку)
- CS Toptec является основой проектных решений Outdoor. Их можно заказать под следующими артикульными номерами: Для отдельной установки: 9774.099, для соединения в линейку: 9774.005
- Указание к арт. №
- A climate control unit or adaptor plate is required to seal the cut-out
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 81 kg
- Gross weight
- 84 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177962736
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- CS шкаф TopTec ШВГ: 800x1200x800 мм с вырезом для Outdoor-холодильных агрегатов
- Документация
- Руководство