Многофункциональные корпуса

Статья №.: CS 9751912

Twin-walled aluminium enclosure for outdoor siting with resistance class RC 2.

Статья №.:
CS 9751912
Материал
Enclosure, roof, doors(s), gland plate: Aluminium, AlMg3, 2.0 mm
Mounting plate(s): Aluminium, AlMg3, 3.0 mm
Support rail: Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
Поверхность
Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Weather canopy with ventilation, prepared for mounting of a Direct Air Cooling system (DAC)
Фиксация двери с помощью механического элемента (ок. 155°)
Swing lever handle and profile half-cylinder, lock BJ20027
Cable management base/plinth with all-round panelling
Фланш-панели
Панель основания
2 mounting plates
Разделительная перемычка на винтах
Размер
Ширина: 1.300 мм
Высота: 1.050 мм
Глубина: 500 мм
Размеры
Общая высота: 1.600 мм
Высота дождевой крыши: 130 мм
Высота цоколя: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
610 мм x 941 мм
548 мм x 941 мм
Кол-во дверей
2
Угол открытия двери
Ок. 155°
Замок
Исполнение замка: 3-point locking system with single and double-lock cylinder
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: BJ20027
Фланш-панель
Размер: 2
Кол-во: 3
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
115 kg
Gross weight
135 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177980853
ETIM 9
EC000261
Описание продукта
CS Multifunctional enclosure MFG 12, 2-door, twin-walled, WHD 1300x1600x500 mm
Документация
Руководство