- Статья №.:
- CS 9751918
- Материал
- Enclosure, roof, doors(s), gland plate: Aluminium, AlMg3, 2.0 mm
Mounting plate(s): Aluminium, AlMg3, 3.0 mm
Support rail: Stainless steel 1.4016 (AISI 430)
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус для наружной установки, полностью смонтированный
Weather canopy with ventilation, prepared for mounting of a Direct Air Cooling system (DAC)
Фиксация двери с помощью механического элемента (ок. 155°)
Swing lever handle and profile half-cylinder, lock BJ20027
Cable management base/plinth with all-round panelling
Фланш-панели
Панель основания
4 mounting plates
Разделительная перемычка на винтах
Разделительная перемычка приваренная
средняя дверь блокируется изнутри
- Размер
- Ширина: 2.000 мм
Высота: 1.050 мм
Глубина: 500 мм
- Размеры
- Общая высота: 1.600 мм
Высота дождевой крыши: 130 мм
Высота цоколя: 400 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 548 мм x 941 мм
548 мм x 941 мм
375 мм x 941 мм
280 мм x 941 мм
- Кол-во дверей
- 3
- Замок
- Исполнение замка: 3-point locking system with single and double-lock cylinder
Количество замков: 3
Замочный вкладыш: BJ20027
- Фланш-панель
- Размер: 2
Кол-во: 4
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Указание
- The door opening angle is approx. 155° for the left- and right-hand doors, and approx. 110° for the middle door.
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 175 kg
- Gross weight
- 195 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- Описание продукта
-
CS Multifunctional enclosure MFG 18, 3-door, twin-walled, WHD 2000x1600x500 mm