CS Toptec, bayable

Статья №.: CS 9781666

Bayable, twin-walled outdoor enclosure with 100 mm base/plinth, door, rear panel and seamlessly bayable weather canopy. The entire enclosure frame is available for efficient, flexible interior installation.

Статья №.:
CS 9781666
Исполнение
для соединения в линейку
Without cut-out
Материал
Рама корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Плоские детали и панели цоколя: Алюминий, AlMg3
Дождевая крыша: алюминий
Поверхность
Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Bayable, twin-walled outdoor enclosure
Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя уровнями крепления
Передняя дверь с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Задняя стенка
Дождевая крыша
Цоколь с фланш-панелями на винтах для ввода кабеля и глухими панелями на винтах спереди и сзади
Навеска двери правая, меняется на левую
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 600 мм
Размеры
Общая высота: 1.745 мм
Высота дождевой крыши: 45 мм
Высота цоколя: 100 мм
Кол-во дверей
1
Замок
Исполнение замка: 4-точечный запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: BJ20027
Фланш-панель
Размер: 2
Кол-во: 2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
IK-код
IK10
Указание
Все плоские детали двойные и с заземлением (внешняя стенка на внутреннюю стенку)
When assembling a free-standing enclosure, bayable side panels for CS Toptec are required
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
55 kg
Gross weight
65 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177986138
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
CS Toptec, bayable, WxHxD: 600x1600x600 mm
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство