- Статья №.:
- CS 9782818
- Исполнение
- для соединения в линейку
С вырезом под Outdoor-холодильный агрегат
- Материал
- Рама корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Плоские детали и панели цоколя: Алюминий, AlMg3
Дождевая крыша: алюминий
- Поверхность
- Порошковое покрытие
Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Bayable, twin-walled outdoor enclosure
Рама TS 8 с системной перфорацией 25 мм в потолочной и напольной раме, а также в вертикальных профилях с двумя уровнями крепления
Передняя дверь с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
Задняя стенка
Дождевая крыша
Цоколь с фланш-панелями на винтах для ввода кабеля и глухими панелями на винтах спереди и сзади
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 800 мм
- Размеры
- Общая высота: 1.345 мм
Высота дождевой крыши: 45 мм
Высота цоколя: 100 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Замок
- Исполнение замка: 4-точечный запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: BJ20027
- Фланш-панель
- Размер: 2
Кол-во: 2
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- IK-код
- IK10
- Указание
- Все плоские детали двойные и с заземлением (внешняя стенка на внутреннюю стенку)
- When assembling a free-standing enclosure, bayable side panels for CS Toptec are required
- Указание к арт. №
- A climate control unit or adaptor plate is required to seal the cut-out
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 63,5 kg
- Gross weight
- 73,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177986206
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
CS TopTec, bayable, WxHxD: 800x1200x800 mm, with cut-out for outdoor climate control unit 1.5 kW