OCP ORV3 rack

Статья №.: IT 7100110

Open. Efficient. Scalable. Your IT infrastructure from Rittal with OCP ORV3, without busbar. The Open Compute Project (OCP) brings together leading companies with the goal of making open IT infrastructures more efficient, scalable and sustainable. Rittal is supporting this vision with its OCP-compliant Open Rack Version 3 (ORV3), which is now also available without an integral busbar.

Статья №.:
IT 7100110
Исполнение
Open frame
without busbar
Преимущества
Модульная система для индивидуальной возможности расширения
Flexible busbar selection, to suit the rack power density
Can be retrofitted without replacing the entire system
Modular configuration for AI and HPC applications
Hot-pluggable components in the rack simplify maintenance work
May be supplemented with a suitable direct liquid cooling solution
Quick integration thanks to integral castor modules, air baffle plates and levelling feet
Our range of accessories includes IT and power rails, 482.6 mm (19") adaptors, doors and side panels
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
OCP ORV3 rack
2 bracing struts, pre-assembled
Установленные ролики для высокой нагрузки
Levelling feet, pre-assembled
Уплотнение для соединения в линейку
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.286 мм
Глубина: 1.068 мм
Единиц высоты
44 OU
Нагрузочная способность
14 000 N
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
94032080
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
OCP ORV3 rack without busbar, 44 OU, WHD: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005