Сетевой шкаф ТЕ 8000

Статья №.: TE 7996888

IT-шкаф TE 8000 с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

Статья №.:
TE 7996888
Исполнение
С боковыми стенками
Преимущества
Нет рамного каркаса
Оптимальный доступ к оборудованию
Простая транспортировка благодаря разборной конструкции
Сменная навеска двери
Материал
Листовая сталь
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Монтажная рама: грунтовка
Плоские детали: порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины
Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, ручка и предохранительный замок 3524 E
Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E
Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор)
Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции
4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются)
4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются)
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
80 мм / 130 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
745 мм
Нагрузочная способность
4 000 H
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
126 kg
Gross weight
132 kg
EAN
4028177816725
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация