Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.
- Статья №.:
- CP 6501020
- Описание продукта
- Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.
- Материал
- Стальная труба, порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Несущий профиль
- Диаметр
- 48,3 мм
- Длина
- 1 000 мм
- Толщина материала
- 4 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,7 kg
- Gross weight
- 4,72 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP несущий профиль CP 40 закрытый, L: 1000 мм, сталь
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство