Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.
- Статья №.:
- CP 6660010
- Описание продукта
- Крепление к соединительным элементам с помощью 2 зажимных винтов.
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 400
- Комплект поставки
- Несущий профиль
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 66 согл. DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 согл. DIN EN 60529, 2014-09
- Диаметр
- 48,3 мм
- Длина
- 1 000 мм
- Толщина материала
- 3,6 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,7 kg
- Gross weight
- 3,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP несущий профиль CP 40 закрытый, L: 1000 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство