- Статья №.:
- CP 6513050
- Исполнение
- открытый
- Описание продукта
- Крепление на соединительных элементах с помощью 4 саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы.
- Материал
- Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль
- Цвет
- Несущий профиль: RAL 7035
- Комплект поставки
- Несущие профили CP-L
- Длина
- 1 000 мм
- Толщина материала
- 8 мм
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 85 мм
Длина: 1.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,413 kg
- Gross weight
- 4,613 kg
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177565807
- ECLASS 8.0
- 27400556