Несущие профили для системы несущих рычагов CP-L
- Статья №.:
- CP 6515000
- Исполнение
- закрытая
- Описание продукта
- Крепление на соединительных элементах с помощью 4 саморезов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы.
- Материал
- Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль
- Цвет
- Несущий профиль: RAL 7035
- Комплект поставки
- Несущие профили CP-L
- Длина
- 2 000 мм
- Толщина материала
- 8 мм
- Размер
- Ширина: 50 мм
Высота: 85 мм
Длина: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,391 kg
- Gross weight
- 9,885 kg
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177121799
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Документация
- Руководство