Несущие профили CP-C

Статья №.: CP 6074100

Несущие профили для системы несущих рычагов CP-C

Статья №.:
CP 6074100
Исполнение
закрытая
Описание продукта
Крепление на соединительных элементах с помощью 4 самонарезающих винтов и сквозных отверстий. Профиль может быть укорочен, не требуется нарезание резьбы. Закрытый кабельный канал с большим сечением. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку. Х-образный профиль для высокой нагрузки, с широкими кабельными каналами. Верхний канал имеет достаточный размер для прокладки больших штекеров (например, DVI или VGA) и присутствует (может быть использован) по всей длине системы.
Преимущества
Возможна простая юстировка, в том числе без демонтажа системы.
быстрый и простой монтаж системы
Ограничение угла поворота без демонтажа системы
Достаточное сечение для прохода крупных штекеров
Разделение сигнальных кабелей и кабелей питания
Съемная крышка для простого ввода кабеля
Гибкие возможности по вводу и прокладке кабеля
Материал
Несущий профиль: алюминиевый прессованный профиль
Крышка: Пластик
Цвет
Несущий профиль: RAL 7035
Крышка: RAL 7024
Комплект поставки
Несущий профиль CP-C
Длина
500 мм
Толщина материала
6,5 мм
Размер
Ширина: 75 мм
Высота: 120 мм
Длина: 500 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4 kg
Gross weight
4,2 kg
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Листы данных
Technical Data sheet