Элементы корпуса CP-C
Артикульный номер: CP 6070.200
Части корпуса для системы несущих рычагов CP-C
- Артикульный номер:
- CP 6070.200
- Исполнение
- Соединитель для корпуса CP-C для подсоединения несущего рычага CP-L Ø 130 мм
- Цвет
- RAL 7035
- Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,919 kg
- Gross weight
- 0,92 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177618763
- ECLASS 8.0
- 27400556