Несущие профили для системы несущих рычагов CP-XL
- Статья №.:
- CP 6050000
- Исполнение
- открытый
- Описание продукта
- Крепление на соединительных элементах с помощью 4 самонарезающих винтов и сквозных отверстий, профиль может быть укорочен. Закрытый кабельный канал для высоких нагрузок и моментов. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку на защелках.
- Преимущества
- Открытый несущий профиль для последующей прокладки кабеля
- Разделение сигнальных кабелей и кабелей питания на два канала
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Крышка на защелках
- Длина
- 500 мм
- Размер
- Ширина: 80 мм
Высота: 155 мм
Длина: 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,878 kg
- Gross weight
- 5,135 kg
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Документация
- Руководство