Несущие профили CP-XL

Статья №.: CP 6100000

Несущие профили для системы несущих рычагов CP-XL

Статья №.:
CP 6100000
Исполнение
открытый
Описание продукта
Крепление на соединительных элементах с помощью 4 самонарезающих винтов и сквозных отверстий, профиль может быть укорочен. Закрытый кабельный канал для высоких нагрузок и моментов. Открытый кабельный канал для простого доступа в случае проведения сервисных работ и для подготовленного кабеля со штекерами, доступ через крышку на защелках.
Преимущества
Открытый несущий профиль для последующей прокладки кабеля
Разделение сигнальных кабелей и кабелей питания на два канала
Материал
Алюминиевый прессованный профиль
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Крышка на защелках
Длина
1 000 мм
Размер
Ширина: 80 мм
Высота: 155 мм
Длина: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,616 kg
Gross weight
10,122 kg
Код ТНВЭД
76042990
EAN
4028177119123
ECLASS 8.0
27400556
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet