Надстроечный шарнир CP 40, сталь

Статья №.: CP 6501160

For swivel mounting of the support arm system on horizontal surfaces – also suitable for suspending from the ceiling.

Статья №.:
CP 6501160
Материал
Литой алюминий
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7024
Поворотный/наклоняемый
Да
Rotation angle/swivel area
Ок. 300°
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,699 kg
Gross weight
1,735 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177436084
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP надстроечный шарнир CP 40, сталь
Декларации
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация