Для монтажа двух корпусов на одной системе несущих рычагов/стойке.
- Статья №.:
- CP 6206350
- Описание продукта
- Для монтажа двух корпусов на одной системе несущих рычагов/стойке.
- Преимущества
- Эргономичная установка корпуса для монитора и клавиатуры
- Простая, бесступенчатая установка требуемого положения с помощью тормоза
- Материал
- Литой алюминий
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- Соединитель с наклоном: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнение и крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,72 kg
- Gross weight
- 6,72 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177928626
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP соединитель с наклоном
- Документация
- Info sheet
- Руководство