- Статья №.:
- CP 6510210
- Описание продукта
- обеспечивает больше эргономичности, так как диапазон перемещения для пользователей маленького и большого роста, для сидячих и стоячих рабочих мест составляет до 800 мм, и устанавливается при помощи регулировочного винта с передней части рычага. Съемная пластиковая обшивка для доступа к внутренней прокладке кабеля.
- Преимущества
- Точная настройка пружины сжатия в соответствии с весом корпуса регулировочным винтом на несущем рычаге сзади
- Абсолютная эксплуатационная надежность, при поломке пружины сжатия рычаг остается в установленной позиции
- Угол наклона установленного корпуса с изменением высоты не меняется
- Цвет
- RAL 9006
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 962 мм
- Возможности монтажа
- Макс. сечение вводимого кабеля 8 х 15 мм
- Указание к арт. №
- Диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля.
- Размер
- Длина: 962 мм
- Нагрузочная способность
- 10 кг...20 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,574 kg
- Gross weight
- 7,973 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177331952
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
-
CP Несущий рычаг, с изменяемой высотой для системы несущих рычагов CP 120, L: 962 мм, для диапазона веса 10-20 кг