- Артикульный номер:
- CP 6510.340
- Описание продукта
- обеспечивает больше эргономичности, так как диапазон перемещения для пользователей маленького и большого роста, для сидячих и стоячих рабочих мест составляет до 800 мм, и устанавливается при помощи регулировочного винта с передней части рычага. Съемная пластиковая обшивка для доступа к внутренней прокладке кабеля.
- Преимущества
- Точная настройка пружины сжатия в соответствии с весом корпуса регулировочным винтом на несущем рычаге сзади
- Абсолютная эксплуатационная надежность, при поломке пружины сжатия рычаг остается в установленной позиции
- Угол наклона установленного корпуса с изменением высоты не меняется
- Можно беспрепятственно провести кабели со штекерами, например, DVI, VGA
- Встроенная трехступенчатая фиксация
- Цвет
- RAL 9006
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 1 090 мм
- Возможности монтажа
- Макс. сечение вводимого кабеля 18 х 39 мм
- Максимальное количество вводимого кабеля 3x Ø 7 мм и 2x Ø 8,5 мм
- Указание к арт. №
- Диапазон веса для укомплектованного корпуса и вертикального несущего профиля.
- Размер
- Длина: 1.090 мм
- Нагрузочная способность
- 20 кг...40 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 18,257 kg
- Gross weight
- 19,218 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177598157
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
-
CP Несущий рычаг, с изменяемой высотой для системы несущих рычагов CP 120, L: 1090 мм, для диапазона веса 20-40 кг