Адаптер наклона 10° для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм

Статья №.: CP 6206400

Для монтажа между соединителем системы 60/120, креплением системы 60/120 или угловым соединителем системы 60/120 и командной панелью.

Статья №.:
CP 6206400
Исполнение
Для монтажа между командной панелью и
Соединитель CP 60/120/180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Крепление CP 60/120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 6212.320
Угловой соединитель 90°, система 120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.380, 6212.380
Описание продукта
Для монтажа между соединителем системы 60/120, креплением системы 60/120 или угловым соединителем системы 60/120 и командной панелью.
Материал
Цинковое литье под давлением
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. уплотнения
Крепежный материал
Rifid y/n
Да
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,617 kg
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177684423
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP адаптер наклона 10°, CP 60/120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
Декларации
Декларация производителя
Документация
Further instructions
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация