- Статья №.:
- CP 6206440
- Исполнение
- Для монтажа между командной панелью и
Соединитель CP 60, 6206.340 или крепление CP 60, 6206.360
- Описание продукта
- Для монтажа между соединителем, система 60 или креплением, система 60 и командной панелью
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Крепежный материал
- Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,32 kg
- Gross weight
- 0,338 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177684430
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
-
CP адаптер наклона 10°, CP 60/120, для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм