Для монтажа на столешнице IW, подготовленной для крепления Ø 130 мм или креплений/соединителей с подсоединением 120 x 65 мм. Подходят для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего рычага. С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля.
- Статья №.:
- CP 6206460
- Исполнение
- Для монтажа на
Столешница IW, подготовлена для крепления корпуса Ø 130 мм
поверхностях
Крепление/соединитель с подсоединением несущего рычага 120 x 65 мм
Подходит для корпусов до 20 кг с подсоединением несущего рычага
90 x 71 mm
Ø 130 mm
120 x 65 mm
VESA Standard 75.
С кабельным каналом для защищенного ввода кабеля. - Описание продукта
- Угол наклона устанавливается с шагом 7,2° с помощью рукоятки и ограничивается с помощью прилагаемого упорного винта до +100°/–15°.
- Материал
- Адаптер наклона: Листовая сталь, окрашенная
Сильфон: пластик - Цвет
- Адаптер наклона: RAL 7035
Сильфон: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
Сильфон - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Tilt angle note
- Устанавливается с помощью рычага с шагом 7,2° и ограничивается прилагаемым винтом в диапазоне +100°/-15°.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,86 kg
- Gross weight
- 0,871 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177684454
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP адаптер наклона +100°/-60°, CP 60/120, для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство