Для крепления командных панелей с вырезом для несущего рычага 120 x 65 мм, а также соединительной консоли VESA 75/100
- Статья №.:
- CP 6212500
- Исполнение
- Для крепления командных панелей с вырезом для несущего рычага 120 x 65 мм, а также соединительной консоли VESA 75/100 к:
Соединитель CP 120, 6212.300
Крепление CP 120, 6212.320
Угловой соединитель 90° CP 120, 6212.380
Поворотный шарнир с кронштейном (6206.850)
Поворотный шарнир для монтажа на конструкцию машины (6206.870) - Материал
- Литой алюминий
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Крепежный материал - Rifid y/n
- Да
- Размер
- Высота: 40 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,552 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684218
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP адаптер CP 120 с подсоединения несущего рычага Ø 130 мм на 120 x 65 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Info sheet