Для монтажа панели управления Siemens Simatic на систему несущих рычагов CP 40, сталь, или систему CP 60/120 с подсоединением 120 x 65 мм.
- Статья №.:
- CP 6206500
- Исполнение
- Для установки Siemens Simatic:
MP 377 15"Pro
Thin Client 15"Pro
Flat-Panel Monitor 15˝, 19˝Pro
HMI IPC477C 15"Pro
На системах несущих рычагов:
CP 40, сталь
CP 60/120 для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм - Материал
- Алюминий
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Крепежный материал - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,25 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684416
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP адаптер для панели Siemens Pro
- Декларации
- Декларация производителя