Адаптер от присоединения несущего рычага Ø 180 мм на Ø 130 мм

Артикульный номер: CP 6212.520

Для монтажа между корпусом и соединителем, креплением или поворотным шарниром.

Артикульный номер:
CP 6212.520
Исполнение
Для монтажа между
Корпус с подсоединением несущего рычага Ø 180 мм и
Соединитель CP 60/120/180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Крепление CP 60/120 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, 6206.320, 6212.320
Поворотный шарнир, 6206.850, 6206.870
Материал
Литой алюминий
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. уплотнения
Крепежный материал
Размер
Высота: 20 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,546 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177684225
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Описание продукта
CP адаптер CP 120/60, для подсоединения несущего рычага Ø 180 мм на Ø 130 мм
Декларации
Декларация производителя
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация