Для жесткого крепления корпуса на системе несущих рычагов 60.
- Статья №.:
- CP 6206320
- Описание продукта
- Для жесткого крепления корпуса на системе несущих рычагов 60.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Саморезы для крепления несущего рычага - Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,92 kg
- Gross weight
- 0,992 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177684362
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- CP крепление CP 60, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство