Для поворотного крепления корпуса на вертикальной части системы несущих рычагов 60.
- Статья №.:
- CP 6206300
- Описание продукта
- Для поворотного крепления корпуса на вертикальной части системы несущих рычагов 60.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Резьбовые шпильки
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 310°, фиксируется зажимной рукояткой
- Путем установки прилагаемого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,28 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP cсоединитель CP 60, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство