Для поворотного крепления корпуса на вертикальной части системы несущих рычагов 60.
- Статья №.:
- CP 6206340
- Описание продукта
- Для поворотного крепления корпуса на вертикальной части системы несущих рычагов 60.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 310°, фиксируется зажимной рукояткой
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Gross weight
- 1,278 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177684379
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP соединитель CP 60, для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство