Для поворотного крепления корпуса на горизонтальной части системы несущих рычагов. Монтаж корпуса снизу либо сверху. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Статья №.:
- CP 6212380
- Описание продукта
- Для поворотного крепления корпуса на горизонтальной части системы несущих рычагов. Монтаж корпуса снизу либо сверху. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Материал
- Угловой соединитель: Литой алюминий/цинковое литье под давлением
Крышка: Пластик - Цвет
- Угловой соединитель: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Резьбовые шпильки
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 310°, фиксируется зажимной рукояткой
- Путем установки прилагаемого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,097 kg
- Gross weight
- 2,28 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP угловой соединитель 90° CP 120, для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Further instructions