Для соединения горизонтальных и вертикальных несущих элементов. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Статья №.:
- CP 6206600
- Описание продукта
- Для соединения горизонтальных и вертикальных несущих элементов. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Материал
- Угловой элемент: Литой алюминий
Крышка: Пластик - Цвет
- Угловой элемент: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Rifid y/n
- Да
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,35 kg
- Gross weight
- 1,524 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177684331
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP угловой элемент 90°, CP 60
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство