Для поворотного соединения горизонтальных профилей в системе несущих рычагов. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Статья №.:
- CP 6212620
- Описание продукта
- Для поворотного соединения горизонтальных профилей в системе несущих рычагов. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Материал
- Промежуточный шарнир: литой алюминий
Крышка: Пластик - Цвет
- Промежуточный шарнир: RAL 7035
Крышка: RAL 7024 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Винты для ограничения угла поворота
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 330°
- Путем установки любого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,798 kg
- Gross weight
- 5,48 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684164
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP промежуточный шарнир CP 120
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Further instructions