Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке.
- Статья №.:
- CP 6212720
- Описание продукта
- Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке.
- Материал
- Литой алюминий
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Винты для ограничения угла поворота
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 330°
- Путем установки любого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5 kg
- Gross weight
- 5,42 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP надстроечный шарнир CP 120, отвод вертикальный
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Further instructions