Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Статья №.:
- CP 6206700
- Описание продукта
- Для поворотного крепления системы несущих рычагов на горизонтальных поверхностях, также возможно подвесное крепление на потолке. Съемная крышка для простого ввода кабеля.
- Материал
- Крышка: Пластик
Надстроечный шарнир: Литой алюминий - Цвет
- Крышка: RAL 7024
Надстроечный шарнир: RAL 7035 - Комплект поставки
- Вкл. уплотнения
Винты для ограничения угла поворота
Юстировочные винты
Саморезы для крепления несущего рычага - Поворотный/наклоняемый
- Да
- Rotation angle/swivel area
- Ок. 330°
- Путем установки любого резьбового винта угол поворота может быть ограничен
- Размер
- Ширина: 146 мм
Высота: 158 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,86 kg
- Gross weight
- 3,06 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177684294
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Описание продукта
- CP надстроечный шарнир CP 60, отвод горизонтальный
- Декларации
- Декларация производителя
- Документация
- Руководство